Accessory
FLOOR LOCK 170/210
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
핵심 속성
| 제품명 | Accessory |
|---|---|
| 제품 유형 | 액세서리 |
| 총높이 | 210 mm |
| 전체 체중 | 1.64 KG |
휠
| 휠 직경 | 160 mm |
|---|
피팅
| 플레이트 길이 | 140 mm |
|---|---|
| 플레이트 너비 | 115 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 105 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 11 mm |