プレートフィッティングの取り付け

続きを読む


キャスターを取り付ける装置のデザインによって、異なるタイプのプレートが使用されます。

このタイプのフィッテングでは、ナットとボルトを使用してキャスターを平らな面に取り付けます。マウンティングプレートはキャスターの上部にあります。プレートの寸法およびそれが取り付けられる装置上の領域は標準化され、キャスターまたはホイールの直径に比例します。 穴の間の標準的な間隔は、例えば、直径80~100mmの場合に80×60mmであり、直径125mmの場合には105×80mmである。 適切なプレート継手を選択するときは、次の寸法を考慮する必要があります。

    Plate size
  • Screw hole spacing
  • Screw hole diameter

プレート継手を取り付ける際には、キャスターと装置または装置とが互いに面一であることが重要です。キャスターが最大荷重容量を達成し、長期的な機能を確実にするためには、装置はアウターボールカバー上に正確に置かなければなりません。

このタイプのフィッテングでは、ナットとボルトを使用してキャスターを平らな面に取り付けます。マウンティングプレートはキャスターの上部にあります。プレートの寸法およびそれが取り付けられる装置上の領域は標準化され、キャスターまたはホイールの直径に比例します。 穴の間の標準的な間隔は、例えば、直径80~100mmの場合に80×60mmであり、直径125mmの場合には105×80mmである。 適切なプレート継手を選択するときは、次の寸法を考慮する必要があります。

    Plate size
  • Screw hole spacing
  • Screw hole diameter

プレート継手を取り付ける際には、キャスターと装置または装置とが互いに面一であることが重要です。キャスターが最大荷重容量を達成し、長期的な機能を確実にするためには、装置はアウターボールカバー上に正確に置かなければなりません。

接触

あなたは個々の解決策に興味がありますか?

私達に相談しなさい - 私達はあなたに助言することが嬉しい

*必須フィールド

個々の要件に対する解決策 個人的に私達に連絡することを躊躇しないでください。

TENTE Casters Co., Ltd.

13, Chindori-cho, Ichikawa-city

Chiba, 272-0126

日本

Phone: +81 47 300 2333

Fax: +81 47 300 2334

Email: tente.group.jp@tente.com

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録