運搬装置の駆動輪は、装置を独立して動かすために使用されます。 モーターまたは人の力は、駆動輪を介して床の表面に伝達されます。
多目的なテンテキャスターの範囲は、漆塗りの灰色の鋳鉄製のホイール本体と、様々なショア硬度グレードのポリウレタン、ゴム、またはポリアミド製のトレッドで構成されたドライブホイールで構成されています。 さらに、顧客の図面に基づいて顧客固有のドライブホイールを開発しています。これらの駆動ホイールは、特定の種類のアプリケーションの正確な要件に合わせて調整されています。
テンテキャスターのもう一つの革新は、病院のベッド用のキャスターです。 これにより、ベッドを移動するのがはるかに簡単になります。第5キャスターとしてベッドに取り付けられ、モーターおよび電子回路を含む完全なシステムに接続されます。
TENTE ドライブホイール
多目的なテンテキャスターの範囲は、漆塗りの灰色の鋳鉄製のホイール本体と、様々なショア硬度グレードのポリウレタン、ゴム、またはポリアミド製のトレッドで構成されたドライブホイールで構成されています。さらに、顧客の図面に基づいて顧客固有のドライブホイールを開発しています。これらの駆動ホイールは、特定の種類のアプリケーションの正確な要件に合わせて調整されています。
テンテキャスターのもう一つの革新は、病院のベッド用のキャスターです。これにより、ベッドを移動するのがはるかに簡単になります第5キャスターとしてベッドに取り付けられ、モーターおよび電子回路を含む完全なシステムに接続されます。