事例研究
優れたコンピテンシーの1つ:起立時の安全な固定化
Schuchmann gmbH Co. Kgは、障害のある子供や若者が日常生活にもっと簡単かつ快適に参加するのを助ける援助を開発しています。Hasbergenのスペシャリストにとって、安全性と操作性が特に重要です。
Schuchmannのモビリティ補助は、包摂に重要な貢献をします。同社のウォーキングトレーナー、三輪車、治療チェアの助けを借りて、子供と青少年はより自由に移動し、他の人と遊んで、一緒に快適に学ぶことができます。この分野の成果の1つは、Madita-Funセラピーチェアです。これは、個別に調節可能なシートユニットを備えており、ハイチェアとしての役割も果たし、子供たちの移動をサポートします。私たちの仕事:移動性と人間工学をさらに向上させるインテリジェントなソリューションを提供する一方、最高レベルの安全性を確保します。
当社のリネアセーフティ双輪キャスターは、Schuchmannの要求に正確に合わせられたソリューションを提供し、Madita-Funセラピーチェアを賞賛します。その妥協のない品質が非常に印象的です。それはまた、様々なサイズで利用可能であり、信頼できるキャスターロックシステムを有します。使用者がロックレバーを操作すると、キャスターを動かすことができます。
ユーザーがレバーを離すと、キャスターは自動的に直ちに停止します。
しかし、私たちがMadita-Funにキャスターを取り付ける前に、我々は最初に、何か他のもの、すなわち、より全体的な物事に注意を集中させました。自問しました私たちのキャスターは、どのようにしてセラピーチェアの全体的な使いやすさを向上させることができましたか?どのように安全性と柔軟性をさらに高めることができますか?最後に、子供や若者の自立を促進するとともに、そのモビリティを向上させる方法は何か。
Schuchmannと密接に協力して、これらの質問に対する答えを整理し、若いユーザーのニーズに合わせてLineaの安全性を正確に調整しました。
開発者は、キャスターを人間工学的にロックおよびロック解除するレバーを設計し、使いやすくしました。さらに、このインテリジェントソリューションは最高レベルの信頼性を提供します。したがって、Bowdenケーブルが破損した場合でも、最大10%の傾斜でも安全に椅子を置くことができます。
Torsten Schuchmann:Schuchmann GmbH&Co. KGの取締役
リニアの安全は、若いユーザーの信頼と保護者の信頼を確保します。それは、障害のある子供や青年が自信を持って日常生活に参加できることを保証します。人間工学的に設計されたレバーは、キャスターをロックするのに使用され、容易に手を触れ、容易に操作することができます。
操作されると、治療椅子はテーブルまたはおもちゃに引き上げられ、その後再び容易に押しのけられられます。レバーが離されると、椅子はすぐに停止します。
これにより、当社のリネアの安全性は、常に最高レベルの安全性だけでなく、常にどこでも、動作性の向上を保証しています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com