当社は、革新的なアイデアを使用して、市場にまったく新しい機会を開き、貴重な利点を提供する刺激策を作り出しています。その一例として、プラスチックの設計範囲を利用し、航空機の軽量構造の新しい基準を設定するAviana lightがあります。
インテグラルの開発により、優れた耐衝撃性、耐久性、安全性を備えた魅力的なキャスターデザインを組み合わせることで、医療分野のレベルを引き上げました。
病院ベッド用のリネアキャスターも小さな革命を起こしました。その特長は、取付高が低いことであり、マットレスベースを以前では不可能なほど低くでき、患者の安全性の面で大きな利点となります。当社のツールフリー組付けシステムも同様に先駆的です。キャスターは時間とコストを節約するプラグイン接続システムで固定されています。
完全にメタルフリーのLevina Scanはまた、新しい道を開きます。すべてのキャスターコンポーネントは100%プラスチック製で、MRI室、研究施設、空港のセキュリティインターロックシステムの厳しい安全要件を満たしています。E-Driveは、ロジスティクスと輸送のインテリジェントなソリューションです。当社の取り付けることが容易なキャスターモジュールは、電気駆動のおかげで移動負荷を顕著に簡単にします。
もちろん、私たちは常にカスタマイズされたモビリティソリューションを提供する準備ができています。例えば、自動アライメントを備えた操縦可能なキャスターなどの開発は、膨大な時間を節約し、効率を高め、物流プロセスを改善します。
コンタクト
TENTEのソリューションに興味がおありですか。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com