旋回キャスター, ハウジング:ポリアミド, 家具用フィッティングのブラインド穴. ホイールセンター:ポリアミド、プレーンベアリング
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 75 mm |
ホイール幅 | 8 mm |
ピンの穴径 | 10 mm |
技術データ
ホイール径
75 mm
ホイール幅
8 mm
ピンの穴径
10 mm
オフセット
30 mm
旋回径
124 mm
取付高
77 mm
耐荷重
50 kg
耐熱温度
- 20 / + 60 °C
規格
EN_12528
重さ
0.119 kg
取付台座直径
20 mm
旋回半径
62 mm
タイヤの硬さ
D 65 Shore
ステンレス製
番号
導電性
番号
ハウジング
旋回キャスター
アクセサリー
バージョン
キャスター
5925UOI075L51-10 DOM20
ホイールブレーキ付旋回キャスター, ハウジング:ポリアミド, 家具用フィッティングのブラインド穴. ホイールセンター:ポリアミド、プレーンベアリング