旋回キャスター 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
旋回キャスター, Housing made of glass-filled Polyamide, 六角ネックのネジ付ステム. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 75 mm |
ホイール幅 | 25 mm |
ねじ込みステム | 1/2-13x1 mm |
技術データ
ホイール径
75 mm
ホイール幅
25 mm
ねじ込みステム
1/2-13x1 mm
オフセット
27 mm
旋回径
129 mm
取付高
113 mm
耐荷重
75 kg
耐熱温度
- 10 / + 40 °C
規格
EN_12530
重さ
0.218 kg
タイヤの硬さ
A 87 Shore
ステンレス製
番号
導電性
番号
ハウジング
旋回キャスター