センターロック、トータルロック及び方向ロックキャスター, ハウジング:プレススチール 旋回部:ダブルボールレース ホイール軸:カバー取付用リベット カバー:ポリプロピレン、RAL9002(グレーホワイト) , カム穴付ステム. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 150 mm |
ホイール幅 | 32 mm |
ボルト直径 | 28 mm |
技術データ
ホイール径
150 mm
ホイール幅
32 mm
ボルト直径
28 mm
ボルト長さ
96 mm
オフセット
45 mm
旋回径
240 mm
取付高
188 mm
耐荷重
100 kg
耐熱温度
- 20 / + 60 °C
規格
EN_12530
重さ
1 kg
取付台座直径
67 mm
旋回半径
120 mm
タイヤの硬さ
A 87 Shore
ステンレス製
番号
導電性
番号
ハウジング
センターロック、トータルロックまたは方向ロック付旋回キャスター