旋回キャスター 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
旋回キャスター, Housing made of glass-filled Polyamide, 六角ネックのネジ付ステム. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 100 mm |
ホイール幅 | 32 mm |
ねじ込みステム | 3/8-16X1 mm |
技術データ
ホイール径
100 mm
ホイール幅
32 mm
ねじ込みステム
3/8-16X1 mm
オフセット
36 mm
旋回径
172 mm
取付高
146 mm
耐荷重
82 kg
耐熱温度
- 10 / + 40 °C
規格
EN_12530
取付台座直径
59 mm
旋回半径
86 mm
タイヤの硬さ
A 87 Shore
ステンレス製
番号
導電性
番号
ハウジング
旋回キャスター