Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355789
Codice prodotto:
5087YGM100R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota girevole con freno totale dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è reali...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota girevole con freno totale dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva e cuscinetto piano inossidabile, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche