Ruota girevole 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355703
Codice prodotto:
5080YGM100R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenz...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di fissaggio è realizzato con perno solido, tondo che garantisce un collegamento robusto e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide e dotato di cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano inossidabile. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 139 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche