Ruota fissa 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356106
Codice prodotto:
5088YGM100R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota fissa Galea stainless è dotata di perno solido, tondo e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide per garantir...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Galea stainless è dotata di perno solido, tondo e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide per garantire resistenza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano inossidabile per assicurare un movimento fluido e resistente alla corrosione. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 139 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono proprietà antistatiche e prestazioni affidabili in ambienti esigenti.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche