Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355864
Codice prodotto:
5081YGM100R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno solido, tondo che garantisce un collegamento sicuro e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, per assicurare una rotazione fluida e una lunga durata operativa. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano inossidabile, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche