Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Galea è una ruota girevole con freno totale, pensata per impieghi che richiedono stabilità e manovrabilità. Il fissaggio avviene tramite perno solido, tondo, che assicura un collegamento meccanico robusto con la struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione libera e precisa attorno all'asse verticale. La ruota, con diametro di 100 mm, impiega cuscinetti a sfere di precisione, un battistrada in gomma termoplastica e un corpo in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 139 mm, dato da considerare nella progettazione dell'ingombro verticale. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è pari a 100 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni previste comprendono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, sedie da doccia, ambiti in cui sono richieste affidabilità e manovrabilità.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5077PJP100R05-22x40
EAN
4031582368369
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
139 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,6 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
22 mm
Lunghezza bullone
40 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
30 mm
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40

La ruota girevole Galea è dotata di un perno solido, tondo, che garantisce un fissaggio robusto e affidabile alle strutture di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere che consente una rotazione fluida e precisa intorno all'asse verticale. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano movimenti dolci e durevoli nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiali che garantiscono resistenza all'usura e una lunga durata operativa. L'altezza complessiva del componente è di 139 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di mobili e attrezzature. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché sedie da doccia, dove affidabilità e stabilità sono requisiti fondamentali.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
5071PJP100R05-22x40

La Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per applicazioni che richiedono mobilità controllata e stabilità di posizionamento. L'attacco è costituito da un perno solido, tondo, per il montaggio diretto sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un doppio giro di sfere, che assicura la rotazione fluida del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm, con battistrada in gomma termoplastica e corpo in polipropilene, ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione. L'altezza complessiva è di 139 mm. Il carico statico massimo è di 200 kg, mentre il carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con freno semplice 100 mm
Ruota girevole con freno semplice 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

La Galea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in ambienti che richiedono mobilità controllata e affidabilità nel tempo. L'attacco è costituito da un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto e stabile con la struttura del mezzo su cui viene montata. La forcella, realizzata in poliammide, è dotata di un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa attorno all'asse verticale, riducendo gli sforzi durante le manovre. La ruota presenta un diametro di 100 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione, scelti per minimizzare l'attrito e garantire una marcia silenziosa e regolare. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che offre un buon equilibrio tra resistenza meccanica, leggerezza e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del componente è di 139 mm. La portata statica è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. La ruota è indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg