Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno semplice Galea è dotata di perno solido, tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 200 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5075PJP100R05-22x40
EAN
4031582379310
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Larghezza complessiva
66 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
139 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,61 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
22 mm
Lunghezza bullone
40 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
59 mm
Ingombro di piroettamento
256 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
128 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
100 mm
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40 TRP

Galea è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali in ambienti sanitari e di ristorazione. Il fissaggio avviene mediante un perno solido di forma tonda, che garantisce un'installazione robusta e affidabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che ottimizzano le prestazioni meccaniche e riducono l'attrito durante l'utilizzo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiali che garantiscono resistenza all'usura e compatibilità con ambienti umidi. L'altezza complessiva del componente è di 139 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia. Questa configurazione tecnica assicura affidabilità e longevità in contesti di utilizzo intensivo e frequente.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg