Ruota girevole 100 mm
Galea
EAN:
4031582308808
Codice prodotto:
5070PJP100R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Galea è dotata di un perno solido, tondo, che garantisce un fissaggio robusto e affidabile alle strutture di s...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Galea è dotata di un perno solido, tondo, che garantisce un fissaggio robusto e affidabile alle strutture di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere che consente una rotazione fluida e precisa intorno all'asse verticale. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano movimenti dolci e durevoli nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiali che garantiscono resistenza all'usura e una lunga durata operativa. L'altezza complessiva del componente è di 139 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di mobili e attrezzature. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per applicazioni quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché sedie da doccia, dove affidabilità e stabilità sono requisiti fondamentali.
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)