Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
EAN:
4031582368444
Codice prodotto:
5071PJP100R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per applicazioni che richiedono mobilità controllata e stabilit...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per applicazioni che richiedono mobilità controllata e stabilità di posizionamento. L'attacco è costituito da un perno solido, tondo, per il montaggio diretto sulla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un doppio giro di sfere, che assicura la rotazione fluida del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm, con battistrada in gomma termoplastica e corpo in polipropilene, ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione. L'altezza complessiva è di 139 mm. Il carico statico massimo è di 200 kg, mentre il carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)