Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea
EAN:
4031582368352
Codice prodotto:
5077PJH100R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire stabilità e facilità di manovra in ambienti professionali. I...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire stabilità e facilità di manovra in ambienti professionali. Il fissaggio è realizzato con perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto e affidabile con la struttura dell'apparecchio. L'alloggiamento, realizzato in poliammide (Poilammide), è dotato di un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa in ogni direzione. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è costituita da un cuscinetto piano per il movimento di rotolamento; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene, combinazione che unisce leggerezza, resistenza e silenziosità di scorrimento. L'altezza complessiva del componente è di 139 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico massimo di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Le applicazioni tipiche comprendono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)