Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Galea è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali in ambienti sanitari e di ristorazione, dotata di un perno solido di forma tonda come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un cuscinetto girevole con doppio giro di sfere, garantendo una rotazione fluida e affidabile nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura stabilità e precisione durante l'utilizzo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiali selezionati per garantire durabilità, resistenza all'usura e facilità di pulizia. L'altezza complessiva del componente è di 139 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia, dove affidabilità e capacità di carico sono requisiti essenziali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070PJH100R05-22x40
EAN
4031582308600
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
139 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,53 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
22 mm
Lunghezza bullone
40 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
180 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
90 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea
5077PJH100R05-22x40

Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire stabilità e facilità di manovra in ambienti professionali. Il fissaggio è realizzato con perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto e affidabile con la struttura dell'apparecchio. L'alloggiamento, realizzato in poliammide (Poilammide), è dotato di un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa in ogni direzione. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è costituita da un cuscinetto piano per il movimento di rotolamento; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene, combinazione che unisce leggerezza, resistenza e silenziosità di scorrimento. L'altezza complessiva del componente è di 139 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico massimo di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Le applicazioni tipiche comprendono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
5071PJH100R05-22x40

Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per l'impiego in applicazioni che richiedono manovrabilità e stabilità, quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia. Il fissaggio avviene tramite un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento meccanico robusto e affidabile con la struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un doppio giro di sfere, che consente una rotazione fluida e precisa del corpo ruota attorno al proprio asse verticale, riducendo l'attrito e lo sforzo di manovra. La ruota presenta un diametro di 100 mm, con battistrada in gomma termoplastica e corpo in polipropilene; il cuscinetto della ruota è di tipo piano. L'altezza complessiva del componente è di 139 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è pari a 100 kg alla velocità di 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con freno semplice 100 mm
Ruota girevole con freno semplice 100 mm
Galea
5075PJH100R05-22x40

Galea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per un impiego affidabile in ambienti tecnici e sanitari. Il fissaggio è realizzato mediante perno solido, tondo, che garantisce un collegamento stabile e diretto alla struttura del mezzo su cui viene installata. La scocca è realizzata in poliammide e integra un doppio giro di sfere, soluzione che assicura una rotazione fluida e precisa del gruppo ruota anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto piano, caratterizzato da scorrimento regolare e ridotta manutenzione. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta che offre buona aderenza, silenziosità di marcia e resistenza all'usura, mentre il corpo ruota è realizzato in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. L'altezza complessiva del prodotto è di 139 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni previste comprendono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché sedie da doccia.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg