Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
EAN:
4031582368437
Codice prodotto:
5071PJH100R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per l'impiego in applicazioni che richiedono manovrabilità e stabi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per l'impiego in applicazioni che richiedono manovrabilità e stabilità, quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia. Il fissaggio avviene tramite un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento meccanico robusto e affidabile con la struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un doppio giro di sfere, che consente una rotazione fluida e precisa del corpo ruota attorno al proprio asse verticale, riducendo l'attrito e lo sforzo di manovra. La ruota presenta un diametro di 100 mm, con battistrada in gomma termoplastica e corpo in polipropilene; il cuscinetto della ruota è di tipo piano. L'altezza complessiva del componente è di 139 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è pari a 100 kg alla velocità di 3 km/h.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)