Ruota girevole con freno semplice 100 mm
Galea
EAN:
4031582379242
Codice prodotto:
5075PJH100R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Galea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per un impiego affidabile in ambienti tecnici e sanitari. Il fissaggio...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Galea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per un impiego affidabile in ambienti tecnici e sanitari. Il fissaggio è realizzato mediante perno solido, tondo, che garantisce un collegamento stabile e diretto alla struttura del mezzo su cui viene installata. La scocca è realizzata in poliammide e integra un doppio giro di sfere, soluzione che assicura una rotazione fluida e precisa del gruppo ruota anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto piano, caratterizzato da scorrimento regolare e ridotta manutenzione. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta che offre buona aderenza, silenziosità di marcia e resistenza all'usura, mentre il corpo ruota è realizzato in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. L'altezza complessiva del prodotto è di 139 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni previste comprendono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)