Socket
Kunststoff Huelse R20-14/11
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Nome del prodotto | Socket |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Portata a 3 km/h | 40 KG |
| Portata statica | 80 KG |
| Altezza totale | 36 mm |
| Peso complessivo | 0 KG |
Prestazioni
| Resistenza alla corrosione |
|---|
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Socket in plastica, tondo |
|---|---|
| Diametro bullone | 14 mm |