Socket
Kunststoff Huelse R20-14/11
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Socket |
---|---|
Tipo de producto | Accessory |
La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG |
La capacidad de carga es estática | 80 KG |
altura total | 36 mm |
Peso total | 0 KG |
Rendimiento
Resistencia a la corrosión |
---|
Ajuste
Tipo de ajuste | Synthetic socket, round |
---|---|
Diámetro del perno | 14 mm |