ICS
5328PJX125P51 7001 INOX
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Nome del prodotto | ICS |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Ruota fissa |
| Portata a 3 km/h | 100 KG |
| Portata statica | 200 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
| Altezza totale | 166 mm |
| Larghezza complessiva | 52 mm |
| Peso complessivo | 0,7 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Poilammide |
|---|---|
| Forma della forcella | Sottile |
| Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
| Colore | Grigio argento (RAL7001), Silver grey (RAL7001) |
| Diametro cuffia superiore | 52 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Polipropilene |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Silver grey (RAL7001) |
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
|---|---|
| Lunghezza della piastra | 95 mm |
| Larghezza della piastra | 70 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 50 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 75 mm |
| Diametro del foro della piastra | 11 mm |