Elastech
UEP200x46-Ø20,1
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Attributi principali
Applicazioni | Macchinari e attrezzature per officina, Soluzioni per il trasporto pesante, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Elastech |
Tipo di prodotto | Ruota |
Portata a 4 km/h | 400 KG |
Portata statica | 800 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Peso complessivo | 1,25 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma elastica, nera, vulcanizzata |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza battistrada | 46 mm |
Asse diametro del foro | 20,1 mm |
Lunghezza mozzo | 60 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 63 Shore A |