Elastech
UEP200x46-Ø20,1
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
Applikationer | Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Elastech |
Produkttype | Hjul |
Belastning ved 4 km/t | 400 KG |
Belastning Statisk | 800 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
Samlet vægt | 1,25 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Polyamid |
---|---|
Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, sort, vulkaniseret |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjuldiameter | 200 mm |
Hjulbane bredde | 46 mm |
Aksel Huldiameter | 20,1 mm |
Navlængde | 60 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 63 Shore A |