La nostra società utilizza idee innovative per fornire stimoli che aprono a nuove possibilità per i mercati e offrono notevoli vantaggi. Un esempio in merito è Aviana light che utilizza l'ambito di progettazione offerto dai materiali plastici e imposta nuovi standard per la costruzione leggera nell'aviazione.
Con lo sviluppo di Integral abbiamo alzato lo standard nel campo medico, ancora una volta, combinando il design ricercato di una ruota con una straordinaria resistenza agli shock con una maggiore durata e sicurezza.
Anche la nostra ruota Linea per i letti ospedalieri è stata una piccola rivoluzione. La sua particolarità è l’altezza complessiva minima, che permette una riduzione senza precedenti del piano di appoggio e che offre un grande vantaggio in termini di sicurezza per i pazienti. Anche il nostro sistema di montaggio senza utensili sta facendo scuola. Le ruote vengono montate con un sistema di fissaggio a incastro semplice ed economico, senza scomode viti.
La nostra Lavina Scan assolutamente priva di metalli apre nuove strade. Tutti i componenti delle ruote sono costituiti al 100 % di materiale sintetico e soddisfano i più rigidi requisiti di sicurezza per gli ambienti di imaging a risonanza magnetica, impianti di ricerca o sistemi di blocco della sicurezza negli aeroporti. Con E-Drive abbiamo realizzato una soluzione intelligente per la logistica e il trasporto. Il nostro modulo di ruota facilmente integrabile rende semplice lo spostamento di carichi grazie alla trasmissione elettrica.
Naturalmente, siamo sempre pronti a fornirvi anche le vostre soluzioni di mobilità personalizzate. Ad esempio: sviluppi come le ruote orientabili con l'allineamento automatico, che consentono di risparmiare un'enorme quantità di tempo, migliorare l'efficienza e migliorare i processi di logistica.>
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
TENTE AG
Bösch 41
6331 Hünenberg
Svizzera
Phone: +41 41 7810881
Fax: +41 41 7618963
Email: info.ch@tente.com