Informazioni generali

In perfetta armonia: la mobilità al suo massimo livello

Scoprite di più


Alle nostre soluzioni di mobilità sono già stati conferiti numerosi premi prestigiosi per il loro livello di originalità nel design: ad esempio, abbiamo ottenuto il rinomato Red Dot Design Award per le famiglie di prodotti gemellati Smiles e Integral, mentre la ruota in plastica Levina ha ricevuto il premio di design universale e la ruota gemellata Linea ha vinto l'iF Product Design Award. La ruota Integral con blocco centrale ha ricevuto numerosi premi.

Per quanto ci riguarda, design significa perseguire una chiara filosofia del prodotto. In veste di fornitori di componenti e di sistemi, poniamo la nostra attenzione su un approccio di progettazione integrativo. In altre parole:

 

Le nostre soluzioni di mobilità si adattano perfettamente alle esigenze dei clienti, da un punto di vista sia formale sia tecnico. Con la loro estetica e il loro stile piuttosto sobri possono essere facilmente integrate nell'ambiente di design; inoltre è disponibile un ampio spettro di opzioni di personalizzazione. Un design modulare consente di scambiare i componenti, come ad esempio i copriruota. In questo modo il linguaggio può essere personalizzato per adattarsi ai prodotti finiti. In aggiunta, sono possibili anche personalizzazioni del design di maggiore complessità; ad esempio partendo dalle linee di design del prodotto è possibile continuarne lo stile nel periodo intermedio per gestire una transizione morbida anche dal punto di vista visivo tra l'applicazione e la soluzione di mobilità. Nella progettazione tecnica la forma segue sempre la sostanza.

 

 

Le nostre soluzioni sono sempre l'espressione della loro penetrazione e maturità tecnica e riflettono la stretta collaborazione di ingegneria e progettazione. Che sia in materia di ergonomia, sicurezza, capacità portante o costruzione leggera, la progettazione è sempre guidata dalla funzione ed è oggetto di un'attenta riflessione in ogni dettaglio. Pertanto in termini di design soddisfiamo le esigenze più elevate e siamo a vostra disposizione per fornirvi soluzioni vincenti, nel senso più vero della parola.

 

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci

TENTE AG

Bösch 41

6331 Hünenberg

Svizzera

Phone: +41 41 7810881

Fax: +41 41 7618963

Email: info.ch@tente.com

Registro


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione