Ruota girevole, Housing made of glass-filled Polyamide, Perno filettato con collare esagonale. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 75 mm |
Larghezza della ruota | 25 mm |
Perno filettato | M10x15 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
75 mm
Larghezza della ruota
25 mm
Perno filettato
M10x15 mm
Disassamento
27 mm
Ingombro piroettamento
129 mm
Altezza utile
109 mm
Portata
75 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Peso
0.194 kg
Durezza della fascia
A 87 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli