Ruote girevoli 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Ruota girevole, Housing made of glass-filled Polyamide, Perno filettato con collare esagonale. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza della ruota | 32 mm |
Perno filettato | 3/8-16X1 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
100 mm
Larghezza della ruota
32 mm
Perno filettato
3/8-16X1 mm
Disassamento
36 mm
Ingombro piroettamento
172 mm
Altezza utile
146 mm
Portata
82 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Dome-Ø
59 mm
Raggio ingombro piroettamento
86 mm
Durezza della fascia
A 87 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli