Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30

EAN:
4031582382518

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 150 mm
Larghezza della ruota 15 mm
Perno-Ø 32 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

150 mm

Larghezza della ruota

15 mm

Perno-Ø

32 mm

Lunghezza del perno

51 mm

Disassamento

48 mm

Ingombro piroettamento

245 mm

Altezza utile

155 mm

Portata

200 kg

Temperatura

- 10 / + 40 °C

Norma

EN_12530

Peso

2 kg

Dome-Ø

46 mm

Raggio ingombro piroettamento

123 mm

Durezza della fascia

D 42 Shore

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione