Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione. Ruota girevole con sistema di bloccaggio automatico, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione : La ruota LINEA Safety con freno "a uomo morto" è progettata per apparecchiature con un basso centro di gravità (per esempio letti ospedalieri). L'apparecchiatura si blocca automaticamente non appena la leva (o la maniglia) di controllo viene lasciata. Se utilizzata su apparecchiature con alto centro di gravità, sono necessarie opportune verifiche tecniche in osservanza con le leggi sulla responsabilità del prodotto.
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza della ruota | 15 mm |
Perno-Ø | 32 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
150 mm
Larghezza della ruota
15 mm
Perno-Ø
32 mm
Lunghezza del perno
50 mm
Disassamento
48 mm
Ingombro piroettamento
254 mm
Altezza utile
155 mm
Portata
150 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
similar_EN12531
Peso
1 kg
Raggio ingombro piroettamento
123 mm
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale