Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse rivettato per fissaggio cover, copertura del supporto in polipropilene, RAL 9002 grigio bianco, Perno per freno centrale, lungo. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza della ruota | 32 mm |
Perno-Ø | 28 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
150 mm
Larghezza della ruota
32 mm
Perno-Ø
28 mm
Lunghezza del perno
96 mm
Disassamento
45 mm
Ingombro piroettamento
240 mm
Altezza utile
188 mm
Portata
100 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12530
Peso
1 kg
Dome-Ø
67 mm
Raggio ingombro piroettamento
120 mm
Durezza della fascia
A 87 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale