Ruote
5940UAP100P30-11 RAL9002
Ruota girevole, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Foro vite. Centro della ruota in ...
Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Foro vite. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza della ruota | 20 mm |
Diametro foro asse | 11 mm |
Diametro ruota
100 mm
Larghezza della ruota
20 mm
Diametro foro asse
11 mm
Disassamento
32 mm
Ingombro piroettamento
216 mm
Altezza utile
118 mm
Portata
120 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Peso
0.706 kg
Dome-Ø
52 mm
Raggio ingombro piroettamento
108 mm
Durezza della fascia
A 92 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli con freno a bloccaggio totale
Ruota girevole, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Foro vite. Centro della ruota in ...