Proprietà degli pneumatici in gomma

Scoprite di più


Gli pneumatici in gomma, conosciuti anche come pneumatici in gomma piena, vengono realizzati con diversi elastomeri e sono disponibili in diverse versioni, ad esempio cilindrica e conica.

Gli pneumatici in gomma piena elastica si distinguono per l’elevata capacità di carico, un eccellente comfort di spostamento e facilità d'impiego. Allo stesso tempo sono molto resistenti all’abrasione e proteggono il pavimento. Poiché gli pneumatici sono senza profilo, raccolgono meno corpi estranei. Tuttavia offrono un ammortizzamento relativamente inferiore, pertanto sono più indicati sui pavimenti piani. La gomma è resistente a temperature da -20 °C a +85 °C e pertanto è decisamente indicata per molte applicazioni. La capacità di carico degli pneumatici in gomma viene testata secondo la norma DIN EN 12532 a una velocità di 4 km/H o secondo la DIN EN 12533 ad una velocità di 6 km/h.

Gli pneumatici in gomma possono essere prodotti in diverse dimensioni, all’occorrenza, anche come soluzioni speciali personalizzate. Siamo a vostra disposizione per una soluzione di mobilità specifica!

Proprietà degli pneumatici in gomma

Gli pneumatici in gomma piena elastica si distinguono per l’elevata capacità di carico, un eccellente comfort di spostamento e facilità d'impiego. Allo stesso tempo sono molto resistenti all’abrasione e proteggono il pavimento. Poiché gli pneumatici sono senza profilo, raccolgono meno corpi estranei. Tuttavia offrono un ammortizzamento relativamente inferiore, pertanto sono più indicati sui pavimenti piani. La gomma è resistente a temperature da -20 °C a +85 °C e pertanto è decisamente indicata per molte applicazioni. La capacità di carico degli pneumatici in gomma viene testata secondo la norma DIN EN 12532 a una velocità di 4 km/H o secondo la DIN EN 12533 ad una velocità di 6 km/h.

Gli pneumatici in gomma possono essere prodotti in diverse dimensioni, all’occorrenza, anche come soluzioni speciali personalizzate. Siamo a vostra disposizione per una soluzione di mobilità specifica!

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci

TENTE AG

Bösch 41

6331 Hünenberg

Svizzera

Phone: +41 41 7810881

Fax: +41 41 7618963

Email: info.ch@tente.com

Registro


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione