N
Nippli di lubrificazione
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: N
Nippli di lubrificazione
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Nippli di lubrificazione

Un nipplo di lubrificazione, conosciuto anche come punto di ingrassaggio, è un nottolino inserito nel cuscinetto della ruota mediante una filettatura. Il nipplo di lubrificazione viene utilizzato per alimentare il lubrificante richiesto nel cuscinetto affinché il dispositivo o la macchina possa funzionare senza problemi.

La presenza del nipplo consente l’uso dell’ingrassatore a siringa in modo preciso. Questo ingrassatore crea pressione che mette in movimento una sfera del cuscinetto nel connettore, in direzione opposta alla forza di una molla di arresto. Il lubrificante arriva così al cuscinetto. Se non è più presente la pressione, la sfera ritorna in posizione originale e impedisce allo sporco di entrare. Entrambe le funzioni, la lubrificazione permanente del cuscinetto e la simultanea protezione del punto di lubrificazione dalle influenze esterne, consente ai macchinari e agli impianti di restare sempre in movimento. 

Nippli di lubrificazione in diverse versioni 
I nippli di lubrificazione si dividono in diverse versioni, ad esempio i nippli conici, piatti e sferici. Le proprietà delle singole forme sono regolamentate dalla norma DIN . I nippli di lubrificazione conici, ad esempio, dispongono secondo la DIN 71412 di una filettatura conica e sono indicati sia per gli ingrassatori manuali sia per quelli meccanici. I nippli di lubrificazione piatti (secondo la norma DIN 3404), invece, sono dotati di una filettatura fine per l’avvitamento e sono pensati per punti di lubrificazione con un maggiore volume di lubrificante. I nippli di lubrificazione sferici (secondo la norma DIN 3402) sono pressoché in disuso oggi. Essi presentano una filettatura conica e richiedono il nottolino per garantire una connessione sicura.

Ruote TENTE con nippli di lubrificazione 
Le TENTE ruote per carichi pesanti sono dotate di una custodia antipolvere con un nipplo di lubrificazione integrato. Ciò garantisce un funzionamento continuo. Su richiesta sono disponibili anche soluzioni speciali in base alle specifiche del cliente.