Roues 65 mm
Basetech, POO065x30-Ø12 RAL9011
Wheel centre made of Polypropylene, plain bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 65 mm |
Largeur de roue | 30 mm |
Alésage - Ø | 12 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
65 mm
Largeur de roue
30 mm
Alésage - Ø
12 mm
Longueur de moyeu
35 mm
Capacité de charge dynamique
120 kg
Capacité de charge statique
240 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12532
Poids
0.047 kg
Dureté du bandage
D 65 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues