Roues 250 mm
Novatech, FTP250x100-Ø35 HL120

EAN:
4031582319361

Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 250 mm
Largeur de roue 100 mm
Alésage - Ø 35 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

250 mm

Largeur de roue

100 mm

Alésage - Ø

35 mm

Longueur de moyeu

120 mm

Capacité de charge dynamique

2,200 kg

Capacité de charge statique

4,400 kg

Résistance à la température

- 10 / + 60 °C

Norme

EN_12533

Poids

15 kg

Dureté du bandage

A 92 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roues

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement