Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, plain bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur de roue | 10 mm |
Trou central | 10 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
75 mm
Largeur de roue
10 mm
Trou central
10 mm
Déport
24 mm
Diamètre d'encombrement
124 mm
Hauteur
76 mm
Capacité de charge dynamique
80 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12528
Poids
0.149 kg
Diamètre du dôme
22 mm
Rayon d'encombrement
62 mm
Dureté du bandage
A 92 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes
Accessoires
Variantes
Roulettes
5925UAI075L51-10 DM22 RL9006
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tre...