Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber). Plain bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 65 mm |
Largeur de roue | 8 mm |
Trou central | 10 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
65 mm
Largeur de roue
8 mm
Trou central
10 mm
Déport
25 mm
Diamètre d'encombrement
106 mm
Hauteur
68 mm
Capacité de charge dynamique
50 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12528
Poids
0.095 kg
Diamètre du dôme
27 mm
Rayon d'encombrement
53 mm
Dureté du bandage
A 87 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes
Accessoires
Variantes
Roulettes
5925UJI065L51 DOM27 ALU
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tre...