Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-13

EAN:
4031582368802

Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing and wheels made from high grade synthetic materials, double ball bearing swivel head, bolt hole. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing Hint: These castors are also with grey locking lever available.

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 125 mm
Largeur de roue 32 mm
Trou central 13 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

125 mm

Largeur de roue

32 mm

Trou central

13 mm

Déport

38 mm

Diamètre d'encombrement

201 mm

Hauteur

161 mm

Capacité de charge dynamique

100 kg

Résistance à la température

- 10 / + 40 °C

Norme

EN_12530

Poids

0.567 kg

Diamètre du dôme

59 mm

Rayon d'encombrement

101 mm

Dureté du bandage

A 87 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes à blocage total

Variantes

Roulettes

5370PJP125P30-13

Swivel castor, housing and wheels made from high grade synthetic materials, double ball bearing swivel head, bolt hole. ...

Roulettes

5371PJP125P30-13

Swivel castor with directional lock, housing and wheels made from high grade synthetic materials, double ball bearing sw...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement