L
L'ergonomie au bureau
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: L
L'ergonomie au bureau
L'importance des normes DIN pour les roues et roulettes TENTE
La matériau de bandage de roue
Le caoutchouc solide à deux composants: Matériau de bandage pour roues et roulettes
Le corps de roue
Le matériau de la roulette détermine ses propriétés.
Le système de désignation TENTE - clair et simple
Les avantages du blocage centralisé
Les défis pour les roulettes en logistique
Les roues en plastique de TENTE
Les roues motrices TENTE
Les roulettes adaptées à l'industrie et aux activités extérieures
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

L'ergonomie au bureau

Le terme ergonomie provient du grec ancien et fait référence à la « science des lois naturelles du travail humain ». L’objectif est d’adapter les conditions de travail aux individus. Les roues et roulettes sont très importantes ici. Un roulage aisé, par exemple, réduit la force à appliquer pour mettre et maintenir un chariot en mouvement. Cela soulage le dos et améliore les conditions de travail.

Des années de travail dans un bureau entraînent souvent des douleurs au niveau du dos et du cou, et cela peut être difficile à corriger. Ici, en particulier, un poste de travail ergonomique peut jouer un rôle majeur dans la prévention de tels problèmes. L’élément le plus important est la chaise de bureau ainsi que ses roulettes. En effet, la chaise doit être équipée de roulettes pivotantes qui puissent glisser facilement sur le sol. Les roulettes doivent être choisies en fonction du type de revêtement de sol de manière à ce qu’elles roulent sans difficulté, qu’elles ne laissent pas de trace sur le sol et qu’elles ne génèrent pas de bruits gênants. 

L’ergonomie à hôpital 
Utiliser des roulettes adaptées est également essentiel dans les hôpitaux notamment pour garantir des conditions de travail favorables. Il est particulièrement important de bien choisir les roulettes pour les lits d’hôpitaux. En effet, l’utilisation de mauvaises roulettes obligerait le personnel infirmier à déployer beaucoup plus d’effort pour déplacer les lits d’un endroit à un autre. De plus, étant donné que les lits sont constamment freinés, les roulettes doivent pouvoir être bloquées facilement. Si les freins sont de qualité inférieure, le personnel soignant devra bloquer les lits par lui-même. Ceci est particulièrement nuisible pour le dos et peut causer des problèmes permanents. Un blocage de roue de qualité prévient de tels problèmes et aide le personnel dans son travail quotidien.
Il y a, en plus de ces deux exemples, de nombreux autres secteurs où l’ergonomie a une grande importance. En effet, des roues et roulettes ergonomiques sont également très importantes pour le personnel en entrepôts ou des établissements industriels, et ce particulièrement dans le cas de la forte charge. Cependant, peu importe le domaine d’application, des exigences doivent être déterminées et les équipements de travail doivent être équipés en conséquence. Si vous avez des questions, nous serons ravis de vous aider !
Retour à la page d'accueil
TENTE RUEDAS, S.A.
Rua Manuel Assunção Falcão, nº321 Lt.12 
4475-041 Avioso (Santa Maria)
Maia
Portugal