L
Les roulettes adaptées à l'industrie et aux activités extérieures
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: L
L'ergonomie au bureau
L'importance des normes DIN pour les roues et roulettes TENTE
La matériau de bandage de roue
Le caoutchouc solide à deux composants: Matériau de bandage pour roues et roulettes
Le corps de roue
Le matériau de la roulette détermine ses propriétés.
Le système de désignation TENTE - clair et simple
Les avantages du blocage centralisé
Les défis pour les roulettes en logistique
Les roues en plastique de TENTE
Les roues motrices TENTE
Les roulettes adaptées à l'industrie et aux activités extérieures
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Les roulettes adaptées à l'industrie et aux activités extérieures

Les types de sol influencent la décision quant au choix des roulettes. Le principe de base est le suivant : pour des sols durs, utiliser des roulettes à bandage souple et inversement, utiliser des roulettes à bandage dur pour des sols meubles.

Les roulettes adaptées aux bureaux et à un usage extérieur 
Dans les sites industriels, les sols ne sont pas toujours aussi lisses et plats que ceux de nos domiciles ou de nos bureaux. Les roulettes doivent donc souvent rouler sur des surfaces inégales ou rugueuses. D’autres exigences particulières sont également à prendre en compte. En effet, les roues et roulettes ne doivent pas causer d’entaille dans le sol et le matériau utilisé doit résister aux produits chimiques, à la chaleur, au vieillissement et à bien d’autres facteurs.
Les roues adaptées aux sols souples et uniformes sont celles en polyamide ou en polyuréthane, peu bruyantes et présentant une faible résistance au roulement. Pour les sols plats, on peut par exemple utiliser des roues en fonte avec un bandage en polyuréthane. Une autre option est d’utiliser un corps de roue en polyamide et un bandage en polyuréthane. De telles roues sont extrêmement résistantes à l’usure, à l’abrasion et fonctionnent parfaitement simultanément. 
Si le sol est lisse mais irrégulier, les pneumatiques sont recommandés. Ils peuvent surmontés de petits obstacles et absorbent les chocs. Il faut toujours s’assurer que la pression d’air des roues soit correcte et que la surface du pneumatique ne soit pas abîmée. 
Pour les zones de travail où les sols sont rugueux et irréguliers ainsi que pour l’extérieur, les roues en fonte ou les roues avec un bandage en caoutchouc élastique sont idéales. Les roues en fonte sont extrêmement résistantes aux chocs et sont par conséquent adaptées aux fortes charges. Elles ont une très longue durée de vie et leurs bandages s’usent peu. Les roues en caoutchouc élastique ont un corps de roue en caoutchouc dur avec un bandage souple et roulent vraiment très facilement. Elles ont également une faible résistance au roulement.

Les autres critères de sélection pour le choix des roulettes
Outre le type de sol, d’autres facteurs doivent être pris en compte pour choisir les bonnes roulettes. Parmi ces facteurs nous retrouvons la conductivité électrique. En effet, pour certaines applications, les roulettes doivent être électriquement conductrices ou antistatiques pour éviter les décharges électrostatiques potentiellement dangereuses pour l'entourage. Par ailleurs, des roues dont le bandage est noir peuvent laisser des traces sur les surfaces claires. Pour éviter cela, il est possible d’utiliser des roues non marquantes.
Retour à la page d'accueil
TENTE RUEDAS, S.A.
Rua Manuel Assunção Falcão, nº321 Lt.12 
4475-041 Avioso (Santa Maria)
Maia
Portugal