Lexique: L
            
            
                        Les défis pour les roulettes en logistique
En logistique, d'innombrables biens sont chargés sur des chariots de picking chaque jour et poussés à travers l'entrepôt jusqu'au véhicule de livraison. Les charges représentent un lourd fardeau pour les employés, qui affecte à la fois leur santé et leur efficacité au travail. C'est pourquoi de bonnes roulettes sont indispensables en logistique.
                            
        Les chariots de préparation de commandes doivent être continuellement chargés et déplacés à travers l'entrepôt. Pour les employés, cela signifie des démarrages et des arrêts en permanence, pousser et diriger un chariot souvent lourd. Si les roulettes sur le chariot de préparation de commandes ne sont pas conçues pour cela ou sont de mauvaise qualité, cela se répercutera sur la santé des opérateurs et réduira en même temps l'efficacité du travail et les flux logistiques. Pour protéger les employés et améliorer les conditions de travail, par conséquent, il est essentiel de choisir les roulettes adéquates. Celles-ci doivent présenter à la fois de bonnes caractéristiques de roulage et une haute capacité de charge. La manoeuvrabilité, par dessus tout, est d'une importance vitale ici, étant donné que le travail en entrepôt demande un bon sens du pilotage et de contrôle. 
Le système innovant E-Drive flex de TENTE pour la logistique 
En complément des roulettes haute qualité, TENTE offre une solutioin idéale pour la logistique avec le système innovant E-Drive flex. Cette aide au démarrage électrique facilite le travail au quotidien et soulage les opérateurs de l'entrepôt. Le système est activé par un bouton poussoir et le chariot commence à se déplacer sans aucun effort et avec une meilleure stabilité directionnelle. La vitesse peut être réglée sans à-coups. Si il n'est pas sollicité, le système E-Drive flex se soulève du sol, ainsi la flexibilité originale du chariot de préparation reste garantie. Les roulettes elles-mêmes sont équipées d'un bandage caoutchouc élastique, qui assure un grip efficace tout en préservant un roulage amorti et silencieux.