Lexique: R
            
            
                        Résistance au démarrage, au roulage et au pivotement des roulettes TENTE
Quand nous parlons de résistance de roues et roulettes, une différence est faite entre la résistance au roulage et au pivotement d'un côté et la résistance électrique de l'autre. Afin de déplacer et manœuvrer un équipement de transport, vous devez appliquer une force. Cette force est appelée résistance au roulage et au pivotement. La résistance électrique, quant à elle, réfère à la conductivité électrique.
                            
        Si vous voulez mettre un appareil en mouvement, vous devez d'abord surmonter la résistance au démarrage. La manœuvrabilité de l'équipement par la suite est influencée par la résistance de roulage et de pivotement; la résistance dépend de différents facteurs, tels que : 
+ Charge
Diamètre de roue 
+ Matériau de roue 
+ Type de roulement 
+ Conditions de sol 
Le type, nombre et disposition des roulettes ont une influence sur la manœuvrabilité. Un appareil qui n'a seulement besoin d'être déplacé qu'en ligne droite, par exemple, peut être équipé uniquement avec des roulettes fixes. Si une conduite est nécessaire, une combinaison de roulettes fixes et pivotantes ou l'usage de roulettes pivotantes avec blocage directionnel est idéal. 
Résistance électrique 
La résistance électrique décrit le voltage électrique nécessaire pour permettre à un courant électrique de traverser un conducteur. Les roues et roulettes TENTE antistatiques et conductrices d'électricité protégent des décharges électrostatiques. Les roues et roulettes conductrices d'électricité ont une résistance ohmique de moins de 104 Ω. La résistance ohmique des roues et roulettes antistatiques est à 107 Ω.
Les roues et roulettes conductrices d'électricité sont importantes dans le secteur médical, par exemple, où les décharges électrostatiques peuvent avoir des conséquences à long terme. Elles sont aussi fréquemment utilisés dans le secteur industriel. Le contrôle qualité méticuleux de TENTE garantit que les roues et roulettes répondent aux normes les plus strictes.