Lexique: R
            
            
                        Roulettes de siège de bureau pour tout type de sol
L'ergonomie au bureau est un facteur de plus en plus important dans la société. Cela s'applique aussi aux sièges de bureau. Ajustabilité de la hauteur de siège, accoudoirs et assise sont essentiels pour l'ergonomie des sièges de bureau. Il est aussi essentiel que les roulettes soient adaptées, parce que de mauvaises roulettes auront un effet négatif sur la santé, sur le sol et le siège lui-même.
                            
        Les roulettes pour les sièges ergonomiques de bureau doivent être choisies pour s'adapter au type de sol sur lequel elles seront utilisées. Comme pour toutesles roulettes le principe s'applique ici aussi : sur sols souples, utiliser des roulettes dures et sur sols durs, utiliser des roulettes souples. En conséquence, les roulettes pour sols souples ont des bandages plus durs, idéal pour les tapis et moquettes, par exemple. Si les roulettes utilisées sur moquettes sont trop souples, les roulettes peuvent commencer à ramasser les peluches, ce qui peut éventuellement les rendre difficiles à déplacer. Spécialement sur la moquette, où la résistance de roulage est particulièrement élevée, il est important d'éviter cela. Toutefois, si des roulettes pour sols souples sont utilisées sur sols durs, elles peuvent causer des rayures. 
Par conséquent, des roulettes appropriées pour sols durs avec des bandages souples sont utilisées sur sols durs. Celles-ci minimisent l'usure du sol tout en réduisant le bruit qu'elles font en roulant. Pour cela, nous avons développé une solution particulièrement adaptée au sol : TENTEprene, un caoutchouc thermoplastique qui roule facilement et ne laisse aucune trace. De cette façon, il est facile de distinguer les roulettes pour sols durs et sols souples : les roulettes pour sols durs sont toujours bicolores, les roulettes pour sols souples sont monocolores.
Avez-vous des questions sur nos roulettes pour sièges ergonomiques de bureau ? Contactez-nous. Nous serons heureux de vous aider - nous pouvons aussi vous fournir des solutions personnalisées. 
C'est pour cela que les roulettes avec un bandage plus souple sont utilisées sur sols durs. Cela minimise l'usure du sol tout en réduisant le bruit qu'elles font en roulant. Pour cela, nous avons développé une solution particulièrement adaptée au sol : le TENTEprene, un caoutchouc thermoplastique qui roule facilement et ne laisse aucune trace. De cette façon, il est facile de distinguer les roulettes pour sols durs et sols souples : les roulettes pour sols durs sont toujours bicolores, les roulettes pour sols souples sont monochromes. 
Avez-vous des questions sur nos roulettes pour sièges ergonomiques de bureau ? Contactez-nous. Nous serons heureux de vous aider - nous pouvons aussi vous fournir des solutions personnalisées.