Roues 100 mm
Novatech, ETY100x20-Ø20 HL14
Wheel centre made of steel, tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing RS or 2 RS
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur de roue | 20 mm |
Alésage - Ø | 20 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
20 mm
Alésage - Ø
20 mm
Longueur de moyeu
14 mm
Capacité de charge dynamique
180 kg
Capacité de charge statique
360 kg
Résistance à la température
- 10 / + 60 °C
Norme
EN_12532
Poids
0.4 kg
Dureté du bandage
D 42 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues