Roulettes pivotantes 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur de roue | 8 mm |
Trou central | 10 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
75 mm
Largeur de roue
8 mm
Trou central
10 mm
Déport
30 mm
Diamètre d'encombrement
124 mm
Hauteur
77 mm
Capacité de charge dynamique
50 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12528
Poids
0.119 kg
Diamètre du dôme
20 mm
Rayon d'encombrement
62 mm
Dureté du bandage
D 65 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes