Roulettes pivotantes 100 mm
conductrice
Integral twin, 2940USX100R05-28
Swivel castor, frame made of pressed steel, precision ball bearing in swivel head, housing with synthetic cover, solid plug fitting. Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, tread made of injected Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing, sealed Hint: TÜV Süd certified product.Washable beds must be sealed in the fitting area by the hospital bed manufacturer.
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur de roue | 15 mm |
Diamètre de la tige | 28 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
15 mm
Diamètre de la tige
28 mm
Longueur de la tige
45 mm
Déport
31 mm
Diamètre d'encombrement
170 mm
Hauteur
129 mm
Capacité de charge dynamique
125 kg
Résistance à la température
- 25 / - 25 °C
Norme
EN_12531
Poids
1 kg
Diamètre du dôme
62 mm
Rayon d'encombrement
85 mm
Dureté du bandage
D 40 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Oui
Type de chape
Roulettes pivotantes