L
Les roues motrices TENTE
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: L
L'ergonomie au bureau
L'importance des normes DIN pour les roues et roulettes TENTE
La matériau de bandage de roue
Le caoutchouc solide à deux composants: Matériau de bandage pour roues et roulettes
Le corps de roue
Le matériau de la roulette détermine ses propriétés.
Le système de désignation TENTE - clair et simple
Les avantages du blocage centralisé
Les défis pour les roulettes en logistique
Les roues en plastique de TENTE
Les roues motrices TENTE
Les roulettes adaptées à l'industrie et aux activités extérieures
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Les roues motrices TENTE

Dans le transport, les roues motrices sont utilisées pour déplacer les équipements de manière autonome. La puissance d’un moteur, ou d’une personne, est transmise à la surface du sol par les roues motrices. 

La gamme polyvalente de TENTE comprend des roues motrices avec un corps de roue en fonte grise laquée et un bandage en polyuréthane ou en caoutchouc ou encore en polyamide disponibles dans diverses duretés Shore. De plus, nous développons des produits personnalisés en fonction des plans techniques de nos clients, qui sont donc parfaitement adaptés aux exigences de l’application concernée.
Une autre innovation de TENTE est la roulette motrice pour les lits d’hôpitaux. Cette solution permet de déplacer les lits plus facilement. Elle est alors montée comme une cinquième roulette et est connectée à un système complet comprenant des moteurs et un circuit électronique.

Les roues motrices TENTE 
La gamme polyvalente de TENTE comprend des roues motrices avec un corps de roue en fonte grise laquée et un bandage en polyuréthane ou en caoutchouc ou encore en polyamide disponibles dans diverses duretés Shore. De plus, nous développons des produits personnalisés en fonction des plans techniques de nos clients et qui sont donc parfaitement adaptés aux exigences de l’application concernée. 
Une autre innovation de TENTE est la roulette motrice pour les lits d’hôpitaux. Cette solution permet de déplacer les lits plus facilement. Elle est alors montée comme une cinquième roulette et est connectée à un système complet comprenant des moteurs et un circuit électronique.
Retour à la page d'accueil
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
Spain
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
  • Retours